Menü Keresés

Karimás alátétek

Raktáron

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
356 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Peremmagasság Minimális külső átmérő Szín Anyag Hossz a fej alatt Maximális külső átmérő Megveszem
52,7103 Ft - 64,7584 Ft 2000 Raktáron
1.7 mm
7.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13.0 mm
42,5653 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
6.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10.1 mm
42,223 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
6.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10.1 mm
42,3052 Ft - 51,8067 Ft 83000 Raktáron
1.2 mm
3.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
4.6 mm
64,7584 Ft - 64,7584 Ft 13136 Raktáron
1.7 mm
7.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13.0 mm
42,2915 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
6.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10.1 mm
42,2641 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
7.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13.0 mm
42,2504 Ft - 51,8067 Ft 10000 Raktáron
1.2 mm
3.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
23,6169 Ft - 25,1641 Ft 6000 Raktáron
1.2 mm
3.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
42,2367 Ft - 51,8067 Ft 2620 Raktáron
1.2 mm
3.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
42,3463 Ft - 51,8067 Ft 7000 Raktáron
1.2 mm
4.3 mm
Natúr
Poliamid 6/6
7.4 mm
51,8067 Ft - 51,8067 Ft 8000 Raktáron
1.6 mm
6.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10.1 mm
42,3188 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
3.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
69,0711 Ft - 69,0711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
6.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
9.4 mm
42,2504 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
4.3 mm
Natúr
Poliamid 6/6
7.4 mm
42,2641 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
3.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
42,2504 Ft - 51,8067 Ft 15000 Raktáron
1.6 mm
5.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
8.7 mm
42,2641 Ft - 51,8067 Ft 6000 Raktáron
1.2 mm
3.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
56,092 Ft - 69,0711 Ft 4000 Raktáron
1.6 mm
9.1 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15.7 mm
42,3052 Ft - 51,8067 Ft 9000 Raktáron
1.2 mm
4.3 mm
Natúr
Poliamid 6/6
7.4 mm
  • / 18
Peremes alátét 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Poliamid 6/6

10016503

Ártartomány
64 Ft - 52 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    7.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    13.0 mm
  • Belső átmérő
    6.6 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Poliamid 6/6

10016084

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.6 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.1 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Poliamid 6/6

10016121

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.6 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.1 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Poliamid 6/6

10016169

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
83000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.0 mm
  • Maximális külső átmérő
    4.6 mm
  • Belső átmérő
    2.3 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Poliamid 6/6

10016534

Ártartomány
64 Ft - 64 Ft

Készletszintek
13136 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    7.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    13.0 mm
  • Belső átmérő
    6.6 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Poliamid 6/6

10016114

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.6 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.1 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Poliamid 6/6

10016497

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    7.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    13.0 mm
  • Belső átmérő
    6.6 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelőhüvely
Peremes alátét 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10016206

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10016282

Ártartomány
25 Ft - 23 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10016244

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
2620 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Poliamid 6/6

10016367

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    4.3 mm
  • Maximális külső átmérő
    7.4 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Poliamid 6/6

10016152

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.6 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.1 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10016190

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Poliamid 6/6

10161128

Ártartomány
69 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.0 mm
  • Maximális külső átmérő
    9.4 mm
  • Belső átmérő
    3.3 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Poliamid 6/6

10016329

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    4.3 mm
  • Maximális külső átmérő
    7.4 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10016237

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Poliamid 6/6

10016398

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    5.2 mm
  • Maximális külső átmérő
    8.7 mm
  • Belső átmérő
    4.4 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10016275

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Poliamid 6/6

10016565

Ártartomány
69 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    9.1 mm
  • Maximális külső átmérő
    15.7 mm
  • Belső átmérő
    8.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét
Peremes alátét 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Poliamid 6/6

10016312

Ártartomány
51 Ft - 42 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    4.3 mm
  • Maximális külső átmérő
    7.4 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelő alátét