Menü Keresés

Peremes alátét 2.9 mm 3.2 mm Poliamid 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10016282

Gyártói cikkszám:

MNI-4-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 25,1641 Ft
5000 - 9999 24,6163 Ft
10000 - 24999 24,1235 Ft
25000 + 23,6169 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

25.164 Ft

1000 x 25,1641 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Peremmagasság 1.2 mm
Belső átmérő 2.9 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Szigetelő alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot