10016121
MNI-10-32
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 51,8067 Ft |
| 5000 + | 42,223 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimális külső átmérő | 6.6 mm |
|---|---|
| Minimális külső átmérő | 0.26 in |
| Maximális külső átmérő | 0.398 in |
| Maximális külső átmérő | 10.1 mm |
| Belső átmérő | 5.1 mm |
| Belső átmérő | 0.201 in |
| Peremmagasság | 0.063 in |
| Peremmagasság | 1.6 mm |
| Alátét típusa | Szigetelő alátét |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz