These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,3052 Ft - 51,8067 Ft | 83000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 42,223 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 42,2504 Ft - 51,8067 Ft | 10000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42,2641 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 69,0711 Ft - 69,0711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 42,2915 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 52,5734 Ft - 64,7584 Ft | 38000 Raktáron |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 42,2641 Ft - 51,8067 Ft | 6000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 56,092 Ft - 69,0711 Ft | 4000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 42,3463 Ft - 51,8067 Ft | 7000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 42,1545 Ft - 51,8067 Ft | 12000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 42,3052 Ft - 51,8067 Ft | 9000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 42,004 Ft - 51,8067 Ft | 9000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 42,2641 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42,0724 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 88,7026 Ft - 94,6437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 30,4488 Ft - 30,4488 Ft | 11000 Raktáron |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Natúr
|
PA
|
|
|
||
| 22,0014 Ft - 34,8436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 91,2231 Ft - 91,2231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Fekete
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 27,2724 Ft - 27,2724 Ft | 6000 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natúr
|
PA
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz