10161104
MNI-HT-4-2
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 91,2231 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimális külső átmérő | 0.146 in |
|---|---|
| Minimális külső átmérő | 3.7 mm |
| Maximális külső átmérő | 7.1 mm |
| Maximális külső átmérő | 0.28 in |
| Belső átmérő | 3.0 mm |
| Belső átmérő | 0.118 in |
| Peremmagasság | 0.047 in |
| Peremmagasság | 1.2 mm |
| Alátét típusa | Insulation Washer |
| Szín | Fekete |
| Anyag | 40% Glass Filled PPS |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz