These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,7103 Ft - 64,7584 Ft | 2000 Raktáron |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 42,5653 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 42,223 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 42,3052 Ft - 51,8067 Ft | 83000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 64,7584 Ft - 64,7584 Ft | 15136 Raktáron |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 42,2915 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 42,2641 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 42,2504 Ft - 51,8067 Ft | 10000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,6169 Ft - 25,1641 Ft | 6000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42,2367 Ft - 51,8067 Ft | 2620 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42,3463 Ft - 51,8067 Ft | 7000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 51,8067 Ft - 51,8067 Ft | 8000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 42,3188 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 69,0711 Ft - 69,0711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 42,2504 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 42,2641 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42,2504 Ft - 51,8067 Ft | 15000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 42,2641 Ft - 51,8067 Ft | 6000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 56,092 Ft - 69,0711 Ft | 5000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 42,3052 Ft - 51,8067 Ft | 9000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz