10137956
36616
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 25,342 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 6.9 mm |
|---|---|
| Talp magassága | 0.272 in |
| Perem külső átmérője | 15.0 mm |
| Perem külső átmérője | 0.591 in |
| Talp külső átmérője | 10.0 mm |
| Talp külső átmérője | 0.394 in |
| Belső átmérő | 6.0 mm |
| Belső átmérő | 0.236 in |
| Peremmagasság | 0.063 in |
| Peremmagasság | 1.6 mm |
| Alátét típusa | Hüvelyes alátét |
| Szín | Natúr |
| Anyag | PA |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz