10187845
12SWS3155
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 154,7748 Ft |
1000 - 9999 | 109,3684 Ft |
10000 + | 95,6775 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 9.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.374 in |
Base Outside Diameter | 16.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.63 in |
Flange Height | 3.1 mm |
Flange Height | 0.122 in |
Flange Outside Diameter | 22.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.874 in |
Inside Diameter | 11.1 mm |
Inside Diameter | 0.437 in |
Thickness | 3.2 mm |
Thickness | 0.126 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz