Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FH | Szín | D | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,3644 Ft - 250,9013 Ft | 42 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.642 in
16.3 mm
|
Szilikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 811,3562 Ft - 976,5518 Ft | 90 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.547 in
39.3 mm
|
Szilikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 18,1953 Ft - 53,8543 Ft | 13000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
SR 6449
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 49,0137 Ft - 184,0198 Ft | 268 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 22,5224 Ft - 24,7746 Ft | 52200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
SR 6449
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 45,6594 Ft - 198,575 Ft | 6300 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
SR 6449
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 170,2339 Ft - 209,5545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Narancs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 161,0609 Ft - 161,0609 Ft | 1100 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 344,8627 Ft - 344,8627 Ft | 1200 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 355,3499 Ft - 425,1056 Ft | 64 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 323,7237 Ft - 388,9066 Ft | 40 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 773,7881 Ft - 926,4017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 207,9116 Ft - 256,1312 Ft | 1500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szilikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 442,4248 Ft - 442,4248 Ft | 1440 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 628,6908 Ft - 628,6908 Ft | 400 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.102 in
28.0 mm
|
Szilikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 107,9672 Ft - 131,502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 211,0194 Ft - 255,3783 Ft | 1700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 270,0687 Ft - 325,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 141,031 Ft - 170,631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 555,1838 Ft - 664,0957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz