Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

Essentra cikkszám:

10377437

Gyártói cikkszám:

461468

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 256,1312 Ft
2000 + 207,9116 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

128.066 Ft

500 x 256,1312 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.0 mm
d1 10.0 mm
D 12.0 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot