Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

Essentra cikkszám:

10386675

Gyártói cikkszám:

491681

42 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 250,9013 Ft
2000 + 206,3644 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

125.451 Ft

500 x 250,9013 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 10.5 mm
D 16.3 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot