Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugók

Raktáron

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
69 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség FH Szín D Anyag d1 Típus Megveszem
206,3644 Ft - 250,9013 Ft 42 Raktáron
25.4 mm
Natúr
16.3 mm
Szilikon
10.5 mm
1
811,3562 Ft - 976,5518 Ft 90 Raktáron
25.4 mm
Natúr
39.3 mm
Szilikon
33.5 mm
1
18,1953 Ft - 53,8543 Ft 13000 Raktáron
15.0 mm
Fekete
3.2 mm
SR 6449
1.5 mm
1
49,0137 Ft - 184,0198 Ft 268 Raktáron
25.0 mm
Fekete
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
22,5224 Ft - 24,7746 Ft 34200 Raktáron
25.0 mm
Fekete
8.0 mm
SR 6449
6.0 mm
2
45,6594 Ft - 198,575 Ft 4300 Raktáron
25.0 mm
Fekete
16.0 mm
SR 6449
14.0 mm
2
170,2339 Ft - 209,5545 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Narancs
10.0 mm
Szilikon
8.0 mm
161,0609 Ft - 161,0609 Ft 1100 Raktáron
25.4 mm
Fekete
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
344,8627 Ft - 344,8627 Ft 1200 Raktáron
25.4 mm
Fekete
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
355,3499 Ft - 425,1056 Ft 64 Raktáron
25.4 mm
Fekete
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
323,7237 Ft - 388,9066 Ft 40 Raktáron
25.4 mm
Fekete
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
773,7881 Ft - 926,4017 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
207,9116 Ft - 256,1312 Ft 500 Raktáron
25.0 mm
Natúr
12.0 mm
Szilikon
10.0 mm
442,4248 Ft - 442,4248 Ft 1440 Raktáron
25.4 mm
Natúr
20.0 mm
Szilikon
18.0 mm
628,6908 Ft - 628,6908 Ft 400 Raktáron
25.4 mm
Natúr
28.0 mm
Szilikon
26.0 mm
107,9672 Ft - 131,502 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
211,0194 Ft - 255,3783 Ft 1700 Raktáron
25.4 mm
Fekete
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
270,0687 Ft - 325,394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
141,031 Ft - 170,631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
555,1838 Ft - 664,0957 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
  • / 4
Karima nélküli maszkoló dugó 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386675

Ártartomány
250 Ft - 206 Ft

Készletszintek
42 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386712

Ártartomány
976 Ft - 811 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 15.0 mm SR 6449 Fekete

10071182

Ártartomány
53 Ft - 18 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    SR 6449
  • Szín
    Fekete
N/A Fekete 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Ártartomány
184 Ft - 49 Ft

Készletszintek
268 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    TPE/TPV
  • Szín
    Fekete
N/A Fekete (DIA)

10077931

Ártartomány
24 Ft - 22 Ft

Készletszintek
34200 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Anyag
    SR 6449
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10078273

Ártartomány
198 Ft - 45 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Anyag
    SR 6449
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Szilikon Narancs

10288382

Ártartomány
209 Ft - 170 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Narancs
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10248881

Ártartomány
161 Ft - 161 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10248911

Ártartomány
344 Ft - 344 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377529

Ártartomány
425 Ft - 355 Ft

Készletszintek
64 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386774

Ártartomány
388 Ft - 323 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386811

Ártartomány
926 Ft - 773 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10377437

Ártartomány
256 Ft - 207 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248799

Ártartomány
442 Ft - 442 Ft

Készletszintek
1440 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248836

Ártartomány
628 Ft - 628 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10377468

Ártartomány
131 Ft - 107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10248904

Ártartomány
255 Ft - 211 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Fekete

10377505

Ártartomány
325 Ft - 270 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386750

Ártartomány
170 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386798

Ártartomány
664 Ft - 555 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete