Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Fekete

Ez a maszkoló perem nélküli dugó a lyukak maszkolására szolgál anélkül, hogy a környező felületet maszkolná. A kúpos kialakítás több furatátmérő védelmét is lehetővé teszi. Ergonomikus profilkialakítása húzófüllel rendelkezik, amellyel könnyű feltenni és levenni. Az alkatrész saválló TPR-ből készült. Alkalmazásai közé tartozik az alacsonyabb hőmérsékletű porszórás, az e-bevonat, a galvanizálás és az eloxálás.
Essentra cikkszám:

10092347

Gyártói cikkszám:

18414

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 246,3994 Ft
4000 + 65,1144 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

98.560 Ft

400 x 246,3994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.0 mm
d1 14.0 mm
D 16.0 mm
Anyag TPE/TPV
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot