10020999
PDCBH-1-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 122,0553 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Material | Nylon 6/6 |
Mounting Method | Push Fit |
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.236 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 - 6.5 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 - 0.256 in |
Tube Diameter | 25.0 mm |
Tube Diameter | 0.984 in |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Overall Width | 27.0 mm |
Overall Width | 1.063 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Minimum Panel Thickness | 1.0 mm |
Minimum Panel Thickness | 0.039 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz