10036761
WHC-375-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 121,8088 Ft |
5000 + | 98,7258 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Method | Screw |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #10. M5 |
Base Length | 21.1 mm |
Base Length | 0.831 in |
Base Width | 10.2 mm |
Base Width | 0.402 in |
Compatible Cable Diameter | 9.5 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.374 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz