Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 4.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez a hálós központi klipsz egy hálós megoldással rendelkezik a klipsz közepén, amely egyenletes elosztást tesz lehetővé, és elválasztja a vezetékeket a kárt okozó elemektől. Pattintható zárral van felszerelve, 4-4,8 mm átmérőjű és 0,5-1,6 mm vastagságú furatokhoz illeszkedik. Natúr PA, UL94 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10637487

Gyártói cikkszám:

WCC1-2-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 76,333 Ft
1000 - 4999 74,8744 Ft
5000 - 9999 73,4158 Ft
10000 + 71,471 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.167 Ft

500 x 76,333 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Típus 1
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot