Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Poliamid Fekete

Ez a hálós központi klipsz egy hálós megoldással rendelkezik a klipsz közepén, amely egyenletes elosztást tesz lehetővé, és elválasztja a vezetékeket a kárt okozó elemektől. Pattintható zárral van felszerelve, 4-4,8 mm átmérőjű és 0,5-1,6 mm vastagságú furatokhoz illeszkedik. Fekete poliamid, UL94 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10036563

Gyártói cikkszám:

WCC1-1-UVB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 86,2149 Ft
1000 - 4999 84,2216 Ft
5000 - 9999 82,7264 Ft
10000 + 80,7331 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

43.107 Ft

500 x 86,2149 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.0 - 7.9 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.0 - 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 1.6 mm
Stílus 1
Típus 1
Beállíthatóság Állítható
Rögzítés módja Snap In
Teljes anyag UV-álló poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot