Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | d | h | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7166 Ft - 16,7166 Ft | 297000 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 16,7166 Ft - 16,7166 Ft | 69300 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 26,273 Ft - 36,6097 Ft | 7500 Raktáron |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 15,0874 Ft - 15,0874 Ft | 31000 Raktáron |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 24,055 Ft - 33,5566 Ft | 128880 Raktáron |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | 7000 Raktáron |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fehér
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 24,055 Ft - 33,5566 Ft | 15500 Raktáron |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fehér
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 50,5197 Ft - 50,5197 Ft | 17000 Raktáron |
|
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 15,0874 Ft - 15,0874 Ft | 18600 Raktáron |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 24,055 Ft - 33,5566 Ft | 79800 Raktáron |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szürke
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 21,4264 Ft - 29,8464 Ft | 15000 Raktáron |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szürke
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 26,5194 Ft - 36,9793 Ft | 5580 Raktáron |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 18,0037 Ft - 18,0037 Ft | 32000 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fehér
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 18,1817 Ft - 18,1817 Ft | 104000 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 21,4264 Ft - 29,8464 Ft | 29800 Raktáron |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 48,8084 Ft - 48,8084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.35 in
8.9 mm
|
Fekete
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 10170397 | 50,0405 Ft - 50,0405 Ft | 100 Raktáron |
|
|
Fekete
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
| 18,0037 Ft - 18,0037 Ft | 284580 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Szürke
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 26,273 Ft - 36,6097 Ft | 6250 Raktáron |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz