Menü Keresés

Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Fehér

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a belső kulcsnyílású csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fehér LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10058169

Gyártói cikkszám:

039000511303

31000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 15,0874 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.087 Ft

1000 x 15,0874 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 3.8 mm
D 9.0 mm
d 4.2 mm
h 2.5 mm
Csavarmenet M5
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szabványok RoHS, DIN
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot