A jó minőségű átmenő furatos döntött húzófogantyú-szerelvények tömör precíziós öntésű 316 rozsdamentes acél szárakkal rendelkeznek, felületük elektropolírozott, tompa fényű. A szárak a csövet derékszögben tartó és tömítő két O-gyűrűvel rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.215,1288 Ft - 10.215,1288 Ft | 49 Raktáron |
17.047 in
433.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.315,0826 Ft - 3.601,2397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.008 in
432.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.819 in
732.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 2.873,0196 Ft - 4.469,1384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.945 in
532.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 4.561,8693 Ft - 5.068,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.756 in
832.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz