20074524
387500
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 4.469,1384 Ft |
| 20 - 99 | 3.192,2417 Ft |
| 100 + | 2.873,0196 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Szerelőfurat távolsága | 0.63 in |
| Szerelőfurat távolsága | 16.0 mm |
| Teljes magasság | 4.213 in |
| Teljes magasság | 107.0 mm |
| Teljes hossz | 20.945 in |
| Teljes hossz | 532.0 mm |
| Menethossz | 19.685 in |
| Menethossz | 500.0 mm |
| Csőátmérő | 1.181 in |
| Csőátmérő | 30.0 mm |
| Fogantyú anyaga | Acél |
| A fogantyú alakja | Kerek rúd |
| Rögzítés típusa | Front Counterbored Through Hole |
| Szabványok | DIN |
| Specifikációk | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz