Menü Keresés

Húzófogantyúk - Híd alakú műanyag

Raktáron

A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
32 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Szerelőfurat távolsága Fogantyú anyaga Rögzítés típusa Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
3.056,133 Ft - 9.918,3616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft 462 Raktáron
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
1.276,6176 Ft - 3.909,1236 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft 100 Raktáron
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
10252567 1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 280 Raktáron
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
2.531,5349 Ft - 7.745,4711 Ft 143 Raktáron
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft 6372 Raktáron
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
90,0169 Ft - 111,132 Ft 11750 Raktáron
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Klipszes
27.0 mm
11.5 mm
1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 93 Raktáron
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252581 1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft 500 Raktáron
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
77,0803 Ft - 190,2578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Klipszes
16.0 mm
26.0 mm
1.898,7641 Ft - 5.822,0991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
1.920,1083 Ft - 5.749,3229 Ft 100 Raktáron
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
1.995,1898 Ft - 6.102,8073 Ft 3 Raktáron
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 32 Raktáron
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft 80 Raktáron
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 97 Raktáron
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
49,00 Ft - 121,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Klipszes
24.0 mm
24.0 mm
  • / 2
Fogantyú 105.0 mm M6 x 13

10252734

Ártartomány
9.918 Ft - 3.056 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 13
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm

10252703

Ártartomány
5.676 Ft - 1.855 Ft

Készletszintek
462 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 93.5 mm

10252673

Ártartomány
3.909 Ft - 1.276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    93.5 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 117.0 mm

10252680

Ártartomány
4.210 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 105.0 mm M6 x 9

10252567

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 179.0 mm

10252727

Ártartomány
7.745 Ft - 2.531 Ft

Készletszintek
143 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    179.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Teljes hossz
    204.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 132.0 mm

10252710

Ártartomány
5.676 Ft - 1.855 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 117.0 mm M6 x 9

10252604

Ártartomány
5.749 Ft - 1.877 Ft

Készletszintek
6372 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm M8 x 15

10252789

Ártartomány
10.084 Ft - 3.293 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 15
  • Szín
    Fekete
Csomagoló fogantyúk 11.5 mm Non Threaded HDPE, nagy sűrűségű polietilén

10126523

Ártartomány
111 Ft - 90 Ft

Készletszintek
11750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    11.5 mm
  • Teljes magasság
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Natúr
Fogantyú 105.0 mm M5 x 9

10252550

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 110.0 mm M6 x 9

10252581

Ártartomány
5.551 Ft - 1.812 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    110.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Csomagoló fogantyúk 160.0 mm Non Threaded LDPE Fehér

10394977

Ártartomány
190 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    16.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    160.0 mm
  • Teljes magasság
    26.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
Fogantyú 93.5 mm M6 x 9

10252628

Ártartomány
5.822 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    93.5 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M5 x 9

10252598

Ártartomány
5.749 Ft - 1.920 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M8 x 9

10252635

Ártartomány
6.102 Ft - 1.995 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 110.0 mm M6 x 9

10252741

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    110.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm

10252697

Ártartomány
4.210 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 120.0 mm M6 x 9

10252765

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
97 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    120.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Csomagoló fogantyúk 24.0 mm Non Threaded LDPE Fekete

10394960

Ártartomány
121 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    24.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    158.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Fekete