Menü Keresés

Csomagoló fogantyúk 160.0 mm Non Threaded LDPE Fehér

Essentra cikkszám:

10394977

Gyártói cikkszám:

496992

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 190,2578 Ft
1000 + 77,0803 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.026 Ft

100 x 190,2578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpszélesség 16.0 mm
Szerelőfurat távolsága 160.0 mm
Teljes magasság 26.0 mm
Teljes hossz 160.0 mm
Menetméret Non Threaded
Szín Fehér
Fogantyú színe Fehér
Fogantyú anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Hosszirányú fogantyú
Rögzítés típusa Klipszes
Típus Erősített hídfogantyúk

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot