Ez a húzófogantyú-sorozat teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállú, tövénél menetes rögzítőfuratokkal. Az egyrészes kialakítás sima, erős és tartós. Ezek a húzófogantyúk kiváló minőségű készterméket biztosítanak, akár hátulra, akár a kezelőoldalra szerelhető opciókkal.
A fogantyúk vizuálisan tetszetős U-alakúak, ami ügyes és rendezett megjelenést biztosít. Különféle alkalmazásokhoz használhatók, beleértve a gépburkolatokat, tárolóegységeket és hozzáférési paneleket.
Mindegyik fogantyúhoz helytárcsák, ruhagyűrűk, csavarok és alátétek tartoznak – ahol lehetséges.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú kialakítása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.193,5664 Ft - 14.193,5664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Hole
|
Cső alakú
|
||
| 10.320,6627 Ft - 10.320,6627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 11.182,4923 Ft - 11.182,4923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 10.767,5282 Ft - 10.767,5282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 16.034,2623 Ft - 16.034,2623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 12.512,4681 Ft - 12.512,4681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 12.746,5411 Ft - 12.746,5411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 13.799,8957 Ft - 13.799,8957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 10.714,3333 Ft - 10.714,3333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 21.226,5079 Ft - 21.226,5079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Hole
|
Cső alakú
|
||
| 12.586,9435 Ft - 12.586,9435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 10.522,8214 Ft - 10.522,8214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 19.971,0076 Ft - 19.971,0076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 13.597,7371 Ft - 13.597,7371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 19.492,2147 Ft - 19.492,2147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 11.352,7237 Ft - 11.352,7237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 13.885,0179 Ft - 13.885,0179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 20.056,1298 Ft - 20.056,1298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 11.427,1992 Ft - 11.427,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 11.682,5657 Ft - 11.682,5657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Hole
|
Cső alakú
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz