Menü Keresés

Ovális fogantyú 500.0 mm M8 Alumínium

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

10499481

Gyártói cikkszám:

1504501

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 13.885,0179 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.885 Ft

1 x 13.885,0179 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Ferde cső
Menetméret M8
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes furat;Kezelői oldal
Vámtarifaszám 8302490091
Szerelőfurat távolsága 500.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot