10271995
491390
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.020,1937 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Chrome Plated |
Handle Material | Steel |
Handle Style | Pull |
Mounting Hole Distance | 96.0 mm |
Mounting Hole Distance | 3.78 in |
Thread Length | 7.8 mm |
Thread Length | 0.307 in |
Thread Size | M4 |
Base Width | 8.0 mm |
Base Width | 0.315 in |
Mount Type | Threaded Hole;Back Mount |
Commodity Code | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz