20074548
387700
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Mounting Hole Center Distance | 700.0 mm |
Mounting Hole Center Distance | 700.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 8.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.335 in |
Mounting Hole Distance | 16.0 mm |
Mounting Hole Distance | 0.63 in |
Overall Height | 107.0 mm |
Overall Height | 4.213 in |
Overall Length | 732.0 mm |
Overall Length | 28.819 in |
Colour | Black |
Full Material | 30% Glass Fibre Polyamide 6;Steel |
Handle Colour | Black |
Handle Material | Steel |
Handle Shape | Round Bar |
Handle Style | Bridge, Grab Handle |
Standards | DIN-EN ISO 1043-1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz