High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.529,6553 Ft - 1.877,4702 Ft | 20 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 79,2178 Ft - 96,7454 Ft | 300 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 132,5021 Ft - 159,418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 568,4741 Ft - 679,5053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
1.531 in
38.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 852,0445 Ft - 852,0445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
1.811 in
46.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 339,6193 Ft - 339,6193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 1.291,3843 Ft - 1.291,3843 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2.036,6636 Ft - 2.036,6636 Ft | 50 Raktáron |
2.437 in
61.9 mm
|
Natúr
|
2.953 in
75.0 mm
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 2.645,775 Ft - 2.645,775 Ft | 4 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 71,289 Ft - 71,289 Ft | 2900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 121,4018 Ft - 145,932 Ft | 1150 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.433,1204 Ft - 1.702,1805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.223,5755 Ft - 1.223,5755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.685,8878 Ft - 1.685,8878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
Kék
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 54,1403 Ft - 121,4842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fül nélkül
|
4
|
||
| 71,8924 Ft - 71,8924 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 371,3486 Ft - 371,3486 Ft | 150 Raktáron |
0.756 in
19.2 mm
|
Kék
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
| 2.504,3227 Ft - 3.045,0389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 63,7391 Ft - 63,7391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 221,8801 Ft - 271,179 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Világoszöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz