High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,7147 Ft - 35,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 136,6841 Ft - 136,6841 Ft | 14300 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 88,4517 Ft - 88,4517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 85,1118 Ft - 85,1118 Ft | 1900 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 137,7646 Ft - 163,9086 Ft | 800 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 628,7048 Ft - 628,7048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2.036,6636 Ft - 2.036,6636 Ft | 50 Raktáron |
2.437 in
61.9 mm
|
Natúr
|
2.953 in
75.0 mm
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 305,7991 Ft - 369,1453 Ft | 600 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Natúr
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 63,8654 Ft - 63,8654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 53,2281 Ft - 53,2281 Ft | 814 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 74,671 Ft - 74,671 Ft | 3100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 111,0032 Ft - 134,8597 Ft | 6900 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 468,0379 Ft - 558,356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Natúr
|
1.315 in
33.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 331,2554 Ft - 398,9661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.78 in
19.8 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 75,092 Ft - 75,092 Ft | 8300 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 115,9569 Ft - 140,01 Ft | 3200 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Natúr
|
0.594 in
15.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1.665,0204 Ft - 1.665,0204 Ft | 14 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Natúr
|
1.693 in
43.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 79,5546 Ft - 95,9315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 116,8551 Ft - 140,5011 Ft | 600 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 139,6171 Ft - 139,6171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz