Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
2.854,5512 Ft - 2.854,5512 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Natúr
63.0 mm
Szilikon
25.0 mm
3
10242377 49,2427 Ft - 49,2427 Ft 11000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
4.8 mm
Szilikon
15.9 mm
2
899,3787 Ft - 1.066,6975 Ft 314 Raktáron
50.0 mm
Fekete
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
22,1164 Ft - 22,1164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.6 mm
Fekete
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
6.263,3739 Ft - 6.263,3739 Ft 8 Raktáron
76.2 mm
Natúr
88.9 mm
Szilikon
38.1 mm
Fül nélkül
6
32,3607 Ft - 40,1351 Ft 1000 Raktáron
0.5 mm
Natúr
2.0 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
3
63,7391 Ft - 63,7391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Rózsaszín
6.4 mm
Szilikon
19.1 mm
2
115,1149 Ft - 139,7574 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Szilikon
22.2 mm
2
336,4478 Ft - 336,4478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
Világoskék
23.5 mm
Szilikon
19.5 mm
2
71,7381 Ft - 88,1149 Ft 900 Raktáron
4.8 mm
Sárga
8.7 mm
Szilikon
25.4 mm
2
71,8924 Ft - 71,8924 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Rózsaszín
6.4 mm
Szilikon
25.4 mm
2
81,1825 Ft - 81,1825 Ft 500 Raktáron
1.2 mm
Zöld
5.5 mm
Szilikon
38.1 mm
2
371,3486 Ft - 371,3486 Ft 150 Raktáron
19.2 mm
Kék
24.0 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
2
803,6016 Ft - 952,7333 Ft 100 Raktáron
41.3 mm
Natúr
50.0 mm
Szilikon
25.4 mm
3
1.349,1312 Ft - 1.349,1312 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
Natúr
63.5 mm
Szilikon
25.4 mm
3
3.038,9906 Ft - 3.483,4666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82.6 mm
Natúr
101.6 mm
Szilikon
38.1 mm
3
81,3088 Ft - 81,3088 Ft 6000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
5.5 mm
Szilikon
38.1 mm
2
693,0194 Ft - 817,5506 Ft 100 Raktáron
37.3 mm
Natúr
44.5 mm
Szilikon
25.4 mm
3
1.127,1247 Ft - 1.127,1247 Ft 150 Raktáron
47.6 mm
Natúr
56.0 mm
Szilikon
25.4 mm
3
442,0061 Ft - 527,9038 Ft 100 Raktáron
26.2 mm
Natúr
31.8 mm
Szilikon
25.4 mm
3
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10186114

Ártartomány
2.854 Ft - 2.854 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Szilikon Natúr

10242377

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Fekete

10249703

Ártartomány
1.066 Ft - 899 Ft

Készletszintek
314 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos dugó 0.6 mm 2.0 mm EPDM Fekete

10287606

Ártartomány
22 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10293171

Ártartomány
6.263 Ft - 6.263 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10192160

Ártartomány
40 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Szilikon Rózsaszín

10288603

Ártartomány
63 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Szilikon Lila

10293270

Ártartomány
139 Ft - 115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Szilikon Világoskék

10293300

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Szilikon Sárga

10288634

Ártartomány
88 Ft - 71 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Szilikon Rózsaszín

10288610

Ártartomány
71 Ft - 71 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Szilikon Zöld

10288597

Ártartomány
81 Ft - 81 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Szilikon Kék

10293232

Ártartomány
371 Ft - 371 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249130

Ártartomány
952 Ft - 803 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249178

Ártartomány
1.349 Ft - 1.349 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10249215

Ártartomány
3.483 Ft - 3.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10248959

Ártartomány
81 Ft - 81 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249116

Ártartomány
817 Ft - 693 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249154

Ártartomány
1.127 Ft - 1.127 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10242469

Ártartomány
527 Ft - 442 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF