Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,4684 Ft - 264,5649 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Világoszöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 11,0897 Ft - 11,0897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 76,9433 Ft - 76,9433 Ft | 1500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.398,1663 Ft - 1.660,6639 Ft | 10 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 31,8589 Ft - 31,8589 Ft | 11000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 601,8428 Ft - 724,5141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 53,6276 Ft - 65,4977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 30,0928 Ft - 30,0928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.083 in
2.1 mm
|
Szilikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 1.259,8871 Ft - 1.259,8871 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 77,6142 Ft - 93,5917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2.581,2439 Ft - 2.581,2439 Ft | 34 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 75,6839 Ft - 92,469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 69,9884 Ft - 85,9658 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 368,5208 Ft - 368,5208 Ft | 100 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 483,8127 Ft - 576,5418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Fekete
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,1154 Ft - 17,1685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 136,2118 Ft - 136,2118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 69,5503 Ft - 69,5503 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 286,9907 Ft - 345,1228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15.784,823 Ft - 19.207,9572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
5 in
127.0 mm
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
6 - Nyitva
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz