High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,4517 Ft - 88,4517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5.753,7282 Ft - 5.753,7282 Ft | 5 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
5 in
127.0 mm
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 1.026,394 Ft - 1.026,394 Ft | 50 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
Natúr
|
2.063 in
52.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1.498,7541 Ft - 1.498,7541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.28 in
57.9 mm
|
Natúr
|
2.689 in
68.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 136,6841 Ft - 136,6841 Ft | 14500 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 53,144 Ft - 53,144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 39,4335 Ft - 47,8113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10,6933 Ft - 13,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 128,7413 Ft - 154,4362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
0.657 in
16.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 39,2229 Ft - 39,2229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 25,6949 Ft - 25,6949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 137,7646 Ft - 163,9086 Ft | 800 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 32,3607 Ft - 40,1351 Ft | 1000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 852,0445 Ft - 852,0445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
1.811 in
46.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 568,4741 Ft - 679,5053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
1.531 in
38.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 86,0239 Ft - 104,9127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1.842,6817 Ft - 1.842,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Natúr
|
1.811 in
46.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 45,6081 Ft - 56,9891 Ft | 75 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 210,6676 Ft - 210,6676 Ft | 500 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 314,3594 Ft - 375,4322 Ft | 70 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz