Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
1.665,0204 Ft - 1.665,0204 Ft 14 Raktáron
36.0 mm
Natúr
43.0 mm
Szilikon
25.0 mm
3
9,6408 Ft - 11,7598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
726,4326 Ft - 726,4326 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.3 mm
Fekete
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
887,9697 Ft - 1.055,9339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.3 mm
Fekete
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1.433,1204 Ft - 1.702,1805 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
Fekete
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
5.109,4464 Ft - 6.058,1661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82.6 mm
Fekete
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
616,8889 Ft - 742,627 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
Fekete
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
30,8451 Ft - 30,8451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
2.1 mm
Szilikon
49.0 mm
31,7572 Ft - 31,7572 Ft 150 Raktáron
0.8 mm
Fekete
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
384,8486 Ft - 459,1688 Ft 95 Raktáron
26.2 mm
Fekete
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
364,1355 Ft - 436,8138 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
Natúr
27.0 mm
Szilikon
25.4 mm
3
305,7991 Ft - 369,1453 Ft 300 Raktáron
18.3 mm
Natúr
23.8 mm
Szilikon
25.4 mm
3
442,0061 Ft - 527,9038 Ft 100 Raktáron
26.2 mm
Natúr
31.8 mm
Szilikon
25.4 mm
3
35,7147 Ft - 35,7147 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.5 mm
Natúr
2.0 mm
Szilikon
19.1 mm
2
31,7292 Ft - 39,3492 Ft 2000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
3.2 mm
Szilikon
15.9 mm
2
85,3644 Ft - 103,9585 Ft 2500 Raktáron
8.7 mm
Natúr
11.9 mm
Szilikon
20.7 mm
2
81,3088 Ft - 81,3088 Ft 6000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
5.5 mm
Szilikon
38.1 mm
2
2.163,5525 Ft - 2.163,5525 Ft 5 Raktáron
45.0 mm
Natúr
53.0 mm
Szilikon
25.0 mm
3
16.179,4436 Ft - 19.688,1561 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
88.9 mm
Natúr
127.0 mm
Szilikon
50.8 mm
Fül nélkül
6
125,0645 Ft - 152,6679 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Narancs
12.7 mm
Szilikon
50.8 mm
2
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10186084

Ártartomány
1.665 Ft - 1.665 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Fekete

10249253

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249529

Ártartomány
726 Ft - 726 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249567

Ártartomány
1.055 Ft - 887 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249604

Ártartomány
1.702 Ft - 1.433 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Fekete

10249642

Ártartomány
6.058 Ft - 5.109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Fekete

10249697

Ártartomány
742 Ft - 616 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos dugó 0.8 mm 2.1 mm Szilikon Natúr

10287583

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos dugó 0.8 mm 2.5 mm EPDM Fekete

10287620

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249499

Ártartomány
459 Ft - 384 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10374436

Ártartomány
436 Ft - 364 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10374399

Ártartomány
369 Ft - 305 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10242469

Ártartomány
527 Ft - 442 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Szilikon Natúr

10248935

Ártartomány
35 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Szilikon Natúr

10242360

Ártartomány
39 Ft - 31 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Szilikon Natúr

10242407

Ártartomány
103 Ft - 85 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10248959

Ártartomány
81 Ft - 81 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10186107

Ártartomány
2.163 Ft - 2.163 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Szilikon Natúr

10293195

Ártartomány
19.688 Ft - 16.179 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Szilikon Narancs

10293249

Ártartomány
152 Ft - 125 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF