Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
116,4762 Ft - 140,7116 Ft 1500 Raktáron
11.1 mm
Natúr
15.9 mm
Szilikon
22.2 mm
2
85,1118 Ft - 85,1118 Ft 1900 Raktáron
6.4 mm
Natúr
9.5 mm
Szilikon
19.1 mm
2
81,3088 Ft - 81,3088 Ft 6000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
5.5 mm
Szilikon
38.1 mm
2
2.163,5525 Ft - 2.163,5525 Ft 5 Raktáron
45.0 mm
Natúr
53.0 mm
Szilikon
25.0 mm
3
136,6841 Ft - 136,6841 Ft 14500 Raktáron
7.9 mm
Natúr
14.3 mm
Szilikon
28.6 mm
2
35,7147 Ft - 35,7147 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.5 mm
Natúr
2.0 mm
Szilikon
19.1 mm
2
88,4517 Ft - 88,4517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
Natúr
8.7 mm
Szilikon
25.4 mm
2
1.498,7541 Ft - 1.498,7541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.9 mm
Natúr
68.3 mm
Szilikon
25.4 mm
3
5.753,7282 Ft - 5.753,7282 Ft 5 Raktáron
88.9 mm
Natúr
127.0 mm
Szilikon
50.8 mm
3
10,6933 Ft - 13,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
125,0645 Ft - 152,6679 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Narancs
12.7 mm
Szilikon
50.8 mm
2
128,7413 Ft - 154,4362 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Szilikon
25.4 mm
2
74,8675 Ft - 74,8675 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
Sárga
8.7 mm
Szilikon
15.9 mm
2
339,6193 Ft - 339,6193 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
Natúr
23.5 mm
Szilikon
19.1 mm
3
776,9804 Ft - 776,9804 Ft 250 Raktáron
35.7 mm
Natúr
42.9 mm
Szilikon
25.4 mm
3
1.026,394 Ft - 1.026,394 Ft 50 Raktáron
44.5 mm
Natúr
52.4 mm
Szilikon
25.4 mm
3
442,0061 Ft - 527,9038 Ft 100 Raktáron
26.2 mm
Natúr
31.8 mm
Szilikon
25.4 mm
3
59,7536 Ft - 72,58 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.7 mm
Fekete
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
95,763 Ft - 115,3254 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
Fekete
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
149,2719 Ft - 179,1768 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
Fekete
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Szilikon Natúr

10249031

Ártartomány
140 Ft - 116 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Szilikon Natúr

10248997

Ártartomány
85 Ft - 85 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10248959

Ártartomány
81 Ft - 81 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Szilikon Natúr

10186107

Ártartomány
2.163 Ft - 2.163 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Szilikon Natúr

10249017

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Szilikon Natúr

10248935

Ártartomány
35 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248973

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249185

Ártartomány
1.498 Ft - 1.498 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Szilikon Natúr

10249222

Ártartomány
5.753 Ft - 5.753 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Fekete

10249260

Ártartomány
13 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Szilikon Narancs

10293249

Ártartomány
152 Ft - 125 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Szilikon Lila

10293287

Ártartomány
154 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Szilikon Sárga

10288627

Ártartomány
74 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Szilikon Natúr

10249062

Ártartomány
339 Ft - 339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249109

Ártartomány
776 Ft - 776 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249147

Ártartomány
1.026 Ft - 1.026 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10242469

Ártartomány
527 Ft - 442 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Fekete

10249376

Ártartomány
72 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Fekete

10249413

Ártartomány
115 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377550

Ártartomány
179 Ft - 149 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus