Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,737 Ft - 25,737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 10.697,4136 Ft - 13.081,1203 Ft | 3 Raktáron |
3.252 in
82.6 mm
|
Natúr
|
4 in
101.6 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 49,1725 Ft - 49,1725 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 495,908 Ft - 590,9553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Fekete
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 859,2295 Ft - 859,2295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.469 in
37.3 mm
|
Fekete
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.126,6897 Ft - 1.338,943 Ft | 200 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
Fekete
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3.112,988 Ft - 3.112,988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.437 in
61.9 mm
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 4.115,6798 Ft - 4.880,8022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Fekete
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 515,2458 Ft - 616,5801 Ft | 550 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 68,8613 Ft - 84,8171 Ft | 100 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Sárga
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 314,3594 Ft - 375,4322 Ft | 70 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.575,7266 Ft - 1.575,7266 Ft | 50 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 294,1655 Ft - 353,7508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.685,8878 Ft - 1.685,8878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
Kék
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 107,7895 Ft - 107,7895 Ft | 500 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Narancs
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 336,4478 Ft - 336,4478 Ft | 100 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Világoskék
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 85,5749 Ft - 85,5749 Ft | 3446 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 991,1003 Ft - 991,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 302,5154 Ft - 365,0336 Ft | 100 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Világoskék
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 79,2178 Ft - 96,7454 Ft | 300 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz