20207090
20207090
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.292,00 Ft |
100 - 249 | 1.164,00 Ft |
250 - 749 | 1.032,00 Ft |
750 + | 904,00 Ft |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.5 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.18 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 316 |
Torx méret | TX 4 |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz