20147594
20147594
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 18.814,00 Ft |
10 - 19 | 16.932,00 Ft |
20 - 49 | 15.992,00 Ft |
50 - 99 | 15.052,00 Ft |
100 + | 14.112,00 Ft |
Menetméret | TR36 x 6 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Menet | 6.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 1950.0 |
d2 tol. h10 | 75.0 |
Súly kg | 1.48 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz