20147457
20147457
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 4.636,80 Ft |
10 - 19 | 4.172,00 Ft |
20 - 49 | 3.940,00 Ft |
50 - 99 | 3.708,00 Ft |
100 + | 3.476,00 Ft |
Thread Size | TR20 x 4 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Lead | 4.0 |
Thread Direction | Right Hand |
Contact Surface | 590.0 |
d2 tol. h10 | 45.0 |
Weight kg | 0.31 |
Material | Steel |
Commodity Code | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz