20147440
20147440
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 4.310,20 Ft |
10 - 19 | 3.880,00 Ft |
20 - 49 | 3.664,00 Ft |
50 - 99 | 3.448,00 Ft |
100 + | 3.232,00 Ft |
Menetméret | TR18 x 4 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Menet | 4.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 470.0 |
d2 tol. h10 | 40.0 |
Súly kg | 0.22 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz