10023365
RLCBSK-8-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 14999 | 66,1411 Ft |
15000 + | 53,7646 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 4.0 mm |
Locking Head Height A | 0.157 in |
Locking Head Height B | 1.9 mm |
Locking Head Height B | 0.075 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 - 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.062 - 0.063 in |
Spacer Length | 8.0 mm |
Spacer Length | 0.315 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz