Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 10.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 10.0 mm | 0.394 in
Essentra cikkszám:

10151877

Gyártói cikkszám:

CBRLDS445A

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 118,7635 Ft
1000 + 49,6946 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.876 Ft

100 x 118,7635 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.0 mm
Zárófej magassága „A” 2.9 mm
Zárófej magassága „B” 2.7 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot