10381793
468754
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 14999 | 74,8212 Ft |
15000 + | 61,4315 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Locking Head Height A | 3.1 mm |
Locking Head Height A | 0.122 in |
Panel Thickness A Range | 1.4 - 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.055 - 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 0.8 - 1.2 mm |
Panel Thickness B Range | 0.031 - 0.047 in |
Spacer Length | 6.0 mm |
Spacer Length | 0.236 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz