10184363
100330700002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 113,0877 Ft |
500 - 999 | 82,543 Ft |
1000 + | 61,1303 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Locking Head Height A | 2.7 mm |
Locking Head Height A | 0.106 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 - 1.9 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 - 0.075 in |
Panel Thickness B Range | 0.8 - 1.0 mm |
Panel Thickness B Range | 0.031 - 0.039 in |
Spacer Length | 2.5 mm |
Spacer Length | 0.098 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz