10331682
100330300002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 127,9834 Ft |
500 - 999 | 93,40 Ft |
1000 + | 69,1943 Ft |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Locking Head Height A | 3.6 mm |
Locking Head Height A | 0.142 in |
Panel Thickness A Range | 1.1 - 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.043 - 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 9.7 mm |
Spacer Length | 0.382 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz