10010280
HMSP-TM-M4-6-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 68,2222 Ft |
5000 + | 55,339 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Hole Diameter A | 3.9 mm |
Hole Diameter A | 0.154 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 3.6 mm |
Locking Head Height A | 0.142 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz