Menü Keresés

Háromirányú panelrögzítők

Raktáron

A háromirányú panelrögzítők belső fogazásukkal 3 panel szoros rögzítésére és összekapcsolására használhatók reklámtartó paravánok összeállításához. Az átlátszó PVC bármilyen színű háttérbe beleolvad, esztétikus megjelenést biztosít.

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 result
Termék SKU-információk
Cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
449,2662 Ft - 550,2038 Ft 96 Raktáron
3 irányú panelrögzítő 120 ° SR 6449

497213

Ártartomány
550 Ft - 449 Ft

Készletszintek
96 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Anyag
    SR 6449
  • Maximális kompatibilis anyagvastagság
    2.5 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm