10347690
1443187
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 25,3414 Ft |
1000 - 1999 | 23,0376 Ft |
2000 + | 20,9433 Ft |
Keresztmetszet méretei | 4-6 mm² |
---|---|
Belső átmérő | 3.6 mm |
Belső átmérő | 0.142 in |
Távolság a furatközépponttól | 15.0 mm |
Távolság a furatközépponttól | 0.591 in |
Külső átmérő | 5.6 mm |
Külső átmérő | 0.22 in |
Teljes szélesség | 10.0 mm |
Teljes szélesség | 0.394 in |
Csőhossz | 6.0 mm |
Csőhossz | 0.236 in |
Vámtarifaszám | 7415390000 |
Típus | Szigeteletlen |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz