10347584
1443168
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 15,2396 Ft |
1000 - 1999 | 13,8542 Ft |
2000 + | 12,5947 Ft |
Keresztmetszet méretei | 0.75-1 mm² |
---|---|
Belső átmérő | 1.6 mm |
Belső átmérő | 0.063 in |
Távolság a furatközépponttól | 11.0 mm |
Távolság a furatközépponttól | 0.433 in |
Külső átmérő | 3.2 mm |
Külső átmérő | 0.126 in |
Teljes szélesség | 6.0 mm |
Teljes szélesség | 0.236 in |
Csőhossz | 5.0 mm |
Csőhossz | 0.197 in |
Vámtarifaszám | 7415390000 |
Típus | Szigeteletlen |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz