10345849
1442973
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 45,8255 Ft |
1000 - 1999 | 41,6596 Ft |
2000 + | 37,8723 Ft |
Keresztmetszet méretei | 1.5 mm² |
---|---|
Belső átmérő | 1.8 mm |
Belső átmérő | 0.071 in |
Távolság a furatközépponttól | 14.0 mm |
Távolság a furatközépponttól | 0.551 in |
Külső átmérő | 3.3 mm |
Külső átmérő | 0.13 in |
Teljes szélesség | 7.5 mm |
Teljes szélesség | 0.295 in |
Csőhossz | 5.8 mm |
Csőhossz | 0.228 in |
Vámtarifaszám | 7415390000 |
Típus | Szigeteletlen |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz