Menü Keresés

Gyorskioldó sapkák

Raktáron

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.

  • Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon.
  • Szennyeződés és nedvesség behatolása elleni védelem, korrózióállóság.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret d2 d1 Menetszabvány Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
232,6403 Ft - 232,6403 Ft 54 Raktáron
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
225,1483 Ft - 225,1483 Ft 73 Raktáron
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
427,7945 Ft - 427,7945 Ft 50 Raktáron
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
232,6403 Ft - 232,6403 Ft 157 Raktáron
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
247,6631 Ft - 247,6631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
225,1483 Ft - 225,1483 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
232,6403 Ft - 232,6403 Ft 100 Raktáron
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
225,1483 Ft - 225,1483 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 100 Raktáron
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
247,6631 Ft - 247,6631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 135 Raktáron
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
350 Raktáron
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
225,1483 Ft - 225,1483 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
427,7945 Ft - 427,7945 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
247,6631 Ft - 247,6631 Ft 170 Raktáron
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
427,7945 Ft - 427,7945 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
345,2273 Ft - 345,2273 Ft 288 Raktáron
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
225,1483 Ft - 225,1483 Ft 188 Raktáron
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
  • / 2
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO A TPE Zöld

10293485


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO B TPE Zöld

10293522


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO A TPE Kék

10293560

Ártartomány
232 Ft - 232 Ft

Készletszintek
54 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO B TPE Kék

10293607

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
73 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Kék

10293645

Ártartomány
427 Ft - 427 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 in ISO A TPE Piros

10288122

Ártartomány
232 Ft - 232 Ft

Készletszintek
157 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 in ISO A TPE Piros

10288139

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 in ISO B TPE Piros

10288160

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 in ISO B TPE Piros

10288177

Ártartomány
232 Ft - 232 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO A TPE Sárga

10293355

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO A TPE Sárga

10293386

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO B TPE Sárga

10293423

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO B TPE Sárga

10293430

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
135 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO A TPE Zöld

10293461


Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO B TPE Zöld

10293508

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO A TPE Sárga

10293393

Ártartomány
427 Ft - 427 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO A TPE Zöld

10293478

Ártartomány
247 Ft - 247 Ft

Készletszintek
170 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Piros

10288207

Ártartomány
427 Ft - 427 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO B TPE Kék

10293638

Ártartomány
345 Ft - 345 Ft

Készletszintek
288 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 in ISO A TPE Piros

10288115

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
188 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer